Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).
Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements "inserts"
EX318G2L3 - SNR
Diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par bagues excentriques, joint triple lèvre
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
B - Largeur Bague Intérieure
87,3 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure
115,9 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou
36,5 mm
C - Largeur Bague Extérieure
48 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification
16,5 mm
d - Diamètre arbre
90 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon
133 mm
D - Diamètre extérieur BE
190 mm
G - Taille vis de blocage
M20x1,5
m - Distance vis de blocage
14,5 mm
r - Rayon Bague Intérieure
3
S - Distance face / centre du palier
43,6 mm
f0 - Facteur
13.2
SW - Taille clé
10 mm
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique
143 kN
C0 - Capacite de charge statique
108 kN
Température min de fonctionnement
-20 °C
Température max de fonctionnement
100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse
9,1 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage
120 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
3,093 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
4,907 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,183 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)