Diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
B - Largeur Bague Intérieure
100 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure
128,6 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou
36,5 mm
C - Largeur Bague Extérieure
54 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification
19 mm
d - Diamètre arbre
101,6 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon
146 mm
D - Diamètre extérieur BE
215 mm
G - Taille vis de blocage
3/4-16UNF
m - Distance vis de blocage
14,5 mm
r - Rayon Bague Intérieure
3.5
S - Distance face / centre du palier
50 mm
f0 - Facteur
13.2
SW - Taille clé
9,525 mm
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique
171,6 kN
C0 - Capacite de charge statique
140 kN
Température min de fonctionnement
-40 °C
Température max de fonctionnement
100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse
12,85 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage
65,2 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
3,073 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
4,927 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,082 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)