Roulements "inserts"

EX320G2L3 - SNR

EX320G2L3

Diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par bagues excentriques, joint triple lèvre

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure100 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure128,6 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou36,5 mm
C - Largeur Bague Extérieure54 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification19 mm
d - Diamètre arbre100 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon146 mm
D - Diamètre extérieur BE215 mm
G - Taille vis de blocageM20x1,5
m - Distance vis de blocage14,5 mm
r - Rayon Bague Intérieure3.5
S - Distance face / centre du palier50 mm
f0 - Facteur13.2
SW - Taille clé10 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique171,6 kN
C0 - Capacite de charge statique140 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse13 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage120 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,073 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,927 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,082 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,041 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,384 Hz