Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 35 mm |
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein | 2 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 71,3 mm |
d - Diamètre arbre | 53,975 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 74,5 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 125 mm |
S - Distance face / centre du palier | 27,7 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 43,55 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 29,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 200 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 2,48 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 16,8 N-m |