EXC212-36 - SNR

EXC212-36

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement38 mm
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein2 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure77,7 mm
d - Diamètre arbre57,15 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon82 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement130 mm
S - Distance face / centre du palier30,9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,03 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m