Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 32 mm |
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein | 2 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 51,6 mm |
d - Diamètre arbre | 31,75 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 55 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 110 mm |
S - Distance face / centre du palier | 18,3 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 33,5 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 19,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 200 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 1,86 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |