Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX315-47G2T04
- C315
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 55 mm |
| A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein | 2,5 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 100 mm |
| d - Diamètre arbre | 74,613 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 113 mm |
| G - Graisseur | M10x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 190 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 37,3 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 113,36 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 76,8 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 8,6 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 54,5 N-m |