Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
A - Largeur du logement | 60 mm |
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein | 2,5 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 106,4 mm |
d - Diamètre arbre | 80 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 119 mm |
G - Graisseur | M10x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 200 mm |
S - Distance face / centre du palier | 40,5 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 122,85 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 86,5 kN |
Température min de fonctionnement | -40 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 10,3 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 64 N-m |