• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXC320-64 - SNR

EXC320-64

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement75 mm
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein3 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure128,6 mm
d - Diamètre arbre101,6 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon146 mm
G - GraisseurM10x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement260 mm
S - Distance face / centre du palier50 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique171,6 kN
C0 - Capacite de charge statique140 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse21,75 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage65,2 N-m