• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXEHE201L4 - SNR

EXEHE201L4

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, système d’étanchéité L4

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement25 mm
A230 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure43,5 mm
d - Diamètre arbre12 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon32,4 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage21 mm
G - GraisseurR1/8"
G1 - Taille du filetageM16
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement65 mm
L - Longueur du logement91 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement58 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage38 mm
S - Distance face / centre du palier17 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,69 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m