Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, système d’étanchéité L4
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
A - Largeur du logement | 25 mm |
A2 | 30 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 43,5 mm |
d - Diamètre arbre | 15 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 32,4 mm |
E - Profondeur du filetage du trou de montage | 21 mm |
G - Graisseur | R1/8" |
G1 - Taille du filetage | M16 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 65 mm |
L - Longueur du logement | 91 mm |
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 58 mm |
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 38 mm |
S - Distance face / centre du palier | 17 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 12,8 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 6,65 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,67 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |