Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXF216-51T04 - SNR

EXF216-51T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement57 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride22 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage91,9 mm
B - Largeur Bague Intérieure74,6 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure95,2 mm
d - Diamètre arbre80,963 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon110 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement34 mm
G - GraisseurM10x1
J - Distance entre trous de fixation165 mm
L - Largeur / diamètre du logement208 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
S - Distance face / centre du palier37,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique72,5 kN
C0 - Capacite de charge statique54,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse7,12 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m