• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXF307L3 - SNR

EXF307L3

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement36 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage53,3 mm
B - Largeur Bague Intérieure38,1 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure51,6 mm
d - Diamètre arbre35 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon55 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement20 mm
G - GraisseurM6x1
J - Distance entre trous de fixation100 mm
L - Largeur / diamètre du logement135 mm
N - Dimension trou de fixation19 mm
S - Distance face / centre du palier18,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique33,5 kN
C0 - Capacite de charge statique19,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,06 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m