EXF311-35T04 - SNR

EXF311-35T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement52 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride20 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage75,2 mm
B - Largeur Bague Intérieure55,6 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure73 mm
d - Diamètre arbre55,563 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon83 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement30 mm
G - GraisseurM6x1
J - Distance entre trous de fixation140 mm
L - Largeur / diamètre du logement185 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
S - Distance face / centre du palier27,8 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique71,5 kN
C0 - Capacite de charge statique44,8 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse5,49 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m