• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXFA209-26L3 - SNR

EXFA209-26L3

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement38 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride18 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage56,9 mm
B - Largeur Bague Intérieure42,8 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure56,3 mm
d - Diamètre arbre41,275 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon62 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement22 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement181 mm
J - Distance entre trous de fixation148 mm
J1 - Distance des centres dans la zone ajourée72 mm
L - Largeur / diamètre du logement108 mm
L1 - Largeur de la bride au niveau de la zone ajourée90 mm
N - Dimension trou de fixation15 mm
S - Distance face / centre du palier21,4 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique31,85 kN
C0 - Capacite de charge statique20,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,16 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m