• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXFA210-31T04 - SNR

EXFA210-31T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement40 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride18 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage60,1 mm
B - Largeur Bague Intérieure49,2 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure62,7 mm
d - Diamètre arbre49,213 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon67,2 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement22 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement190 mm
J - Distance entre trous de fixation157 mm
J1 - Distance des centres dans la zone ajourée76 mm
L - Largeur / diamètre du logement115 mm
L1 - Largeur de la bride au niveau de la zone ajourée94 mm
N - Dimension trou de fixation15 mm
S - Distance face / centre du palier24,6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique35,1 kN
C0 - Capacite de charge statique23,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,44 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m