Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX211G2T04
- FA211
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 43 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 20 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 68,6 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 55,4 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 71,3 mm |
d - Diamètre arbre | 55 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 74,5 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 25 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 219 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 184 mm |
J1 - Distance des centres dans la zone ajourée | 86 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 130 mm |
L1 - Largeur de la bride au niveau de la zone ajourée | 104 mm |
N - Dimension trou de fixation | 16 mm |
S - Distance face / centre du palier | 27,7 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 43,55 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 29,2 kN |
Température min de fonctionnement | -40 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 3,39 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 22 N-m |