• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXFA211T20CCE - SNR

EXFA211T20CCE

Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement43 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride20 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage68,6 mm
B - Largeur Bague Intérieure55,4 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure71,3 mm
d - Diamètre arbre55 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon74,5 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle110 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement25 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement219 mm
J - Distance entre trous de fixation184 mm
J1 - Distance des centres dans la zone ajourée86 mm
L - Largeur / diamètre du logement130 mm
L1 - Largeur de la bride au niveau de la zone ajourée104 mm
N - Dimension trou de fixation16 mm
S - Distance face / centre du palier27,7 mm
Z - Largeur avec couvercles77,8 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique43,55 kN
C0 - Capacite de charge statique29,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,559 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage22 N-m