Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX207G2
- SCOE207-35
- FC207N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 34 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 9 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 43,3 mm |
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage | 26 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 37,6 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 51,1 mm |
d - Diamètre arbre | 35 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 51,1 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 80 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 11 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H3 - Diamètre de centrage | 90 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 110 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 135 mm |
N - Dimension trou de fixation | 14 mm |
S - Distance face / centre du palier | 18,8 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 58,1 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 1,837 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |