Paliers auto-aligneurs

EXFE208-25T04 - SNR

EXFE208-25T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement39,5 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride13 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage58,9 mm
B - Largeur Bague Intérieure42,8 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure56,3 mm
d - Diamètre arbre39,688 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon58 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement24 mm
G - GraisseurR1/8"
J - Distance entre trous de fixation101,5 mm
L - Largeur / diamètre du logement130 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
S - Distance face / centre du palier21,4 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique29,6 kN
C0 - Capacite de charge statique18,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,23 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m