Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX205G2
- FLE205N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 29,3 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 11 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 45,9 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 34,8 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 44,3 mm |
d - Diamètre arbre | 25 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 37,4 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 19 mm |
G - Graisseur | R1/8" |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 124 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 99 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 70 mm |
N - Dimension trou de fixation | 11,5 mm |
S - Distance face / centre du palier | 17,4 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 14 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 7,88 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,65 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |