Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
| A - Hauteur du logement | 37,5 mm | 
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 13 mm | 
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 58,9 mm | 
| B - Largeur Bague Intérieure | 42,8 mm | 
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 56,3 mm | 
| d - Diamètre arbre | 45 mm | 
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 62 mm | 
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 95 mm | 
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 24 mm | 
| G - Graisseur | R1/8" | 
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 180 mm | 
| J - Distance entre trous de fixation | 148,5 mm | 
| L - Largeur / diamètre du logement | 111 mm | 
| N - Dimension trou de fixation | 14 mm | 
| S - Distance face / centre du palier | 21,4 mm | 
| Z - Largeur avec couvercles | 64,8 mm | 
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 31,85 kN | 
| C0 - Capacite de charge statique | 20,8 kN | 
| Température min de fonctionnement | -20 °C | 
| Température max de fonctionnement | 100 °C | 
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 2,067 kg | 
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |