Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX212-36G2T20
- FLZ212
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 49 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 16 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 76,8 mm |
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage | 45 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 61,8 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 77,7 mm |
d - Diamètre arbre | 57,15 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 82 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 30 mm |
G - Graisseur | R1/8" |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 238 mm |
H3 - Diamètre de centrage | 130 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 202 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 138 mm |
N - Dimension trou de fixation | 18 mm |
S - Distance face / centre du palier | 30,9 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 52,5 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 32,8 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 200 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 4,23 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 16,8 N-m |