Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX312-36G2T04
- FS312
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 56 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 22 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 67,4 mm |
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage | 42 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 61,9 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 79,4 mm |
d - Diamètre arbre | 57,15 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 89 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 19 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H3 - Diamètre de centrage | 160 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 150 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 195 mm |
N - Dimension trou de fixation | 23 mm |
S - Distance face / centre du palier | 31 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 81,6 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 51,8 kN |
Température min de fonctionnement | -40 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 7,85 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 16,8 N-m |