• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXFS314-43L3 - SNR

EXFS314-43L3

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement61 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride25 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage75,9 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage43 mm
B - Largeur Bague Intérieure68,3 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure92,1 mm
d - Diamètre arbre68,263 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon102 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement18 mm
G - GraisseurM10x1
H3 - Diamètre de centrage185 mm
J - Distance entre trous de fixation178 mm
L - Largeur / diamètre du logement226 mm
N - Dimension trou de fixation25 mm
S - Distance face / centre du palier34,2 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique104,26 kN
C0 - Capacite de charge statique68 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse11,45 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m