Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX318-56G2
- P318
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 110 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 72 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 87,3 mm |
| d - Diamètre arbre | 88,9 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 133 mm |
| G - Graisseur | M10x1 |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 118 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 45 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 235 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 330 mm |
| L - Longueur du logement | 430 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 120 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 33 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 45 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 43,6 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 143 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 108 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 26,3 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 65,2 N-m |