• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXP318-56L3 - SNR

EXP318-56L3

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement110 mm
A1 - Largeur au sommet du logement72 mm
B - Largeur Bague Intérieure87,3 mm
d - Diamètre arbre88,9 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon133 mm
G - GraisseurM10x1
H - Distance base du logement au centre du roulement118 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement45 mm
H2 - Hauteur du logement235 mm
J - Distance entre trous de fixation330 mm
L - Longueur du logement430 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement120 mm
N - Dimension trou de fixation33 mm
N1 - Longueur du trou de montage45 mm
S - Distance face / centre du palier43,6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique143 kN
C0 - Capacite de charge statique108 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse26,3 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage65,2 N-m