EXPA205-14L4 - SNR

EXPA205-14L4

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, système d’étanchéité L4

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement38 mm
A1 - Largeur au sommet du logement23 mm
B - Largeur Bague Intérieure34,8 mm
d - Diamètre arbre22,225 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon37,4 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage15 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement36,5 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement12 mm
H2 - Hauteur du logement72 mm
J - Distance entre trous de fixation56 mm
L - Longueur du logement84 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement27 mm
N - Dimension trou de fixationM10
S - Distance face / centre du palier17,4 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique14 kN
C0 - Capacite de charge statique7,88 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,75 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m