Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
A - Largeur du logement | 68 mm |
A1 - Largeur au sommet du logement | 36 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 61,8 mm |
d - Diamètre arbre | 61,913 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 82 mm |
E - Profondeur du filetage du trou de montage | 25 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Distance base du logement au centre du roulement | 69,9 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 15 mm |
H2 - Hauteur du logement | 138 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 114 mm |
L - Longueur du logement | 150 mm |
L1 - Longueur de l'assise du logement | 52 mm |
N - Dimension trou de fixation | M16 |
S - Distance face / centre du palier | 30,9 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 52,5 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 32,8 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 4,46 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 16,8 N-m |