Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX209G2T20
- SCOE209-45
- SCCE209
- PAE209N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 48 mm |
A1 - Largeur au sommet du logement | 32 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 42,8 mm |
d - Diamètre arbre | 45 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 62 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 95 mm |
E - Profondeur du filetage du trou de montage | 15 mm |
G - Graisseur | R1/8" |
H - Distance base du logement au centre du roulement | 53,9 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 14 mm |
H2 - Hauteur du logement | 107 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 95,3 mm |
L - Longueur du logement | 120 mm |
L1 - Longueur de l'assise du logement | 29 mm |
N - Dimension trou de fixation | M12 |
S - Distance face / centre du palier | 21,4 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 84,5 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 31,85 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 20,8 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 200 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 2,155 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |