Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX203G2T04
- PE204N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 32 mm |
A1 - Largeur au sommet du logement | 19 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 34 mm |
d - Diamètre arbre | 17 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 32,4 mm |
G - Graisseur | R1/8" |
H - Distance base du logement au centre du roulement | 33,3 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 14,5 mm |
H2 - Hauteur du logement | 64 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 97 mm |
L - Longueur du logement | 130 mm |
L1 - Longueur de l'assise du logement | 40 mm |
N - Dimension trou de fixation | 11 mm |
N1 - Longueur du trou de montage | 19 mm |
S - Distance face / centre du palier | 17 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 12,8 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 6,65 kN |
Température min de fonctionnement | -40 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,65 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |