• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXPE206-18 - SNR

EXPE206-18

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement40 mm
A1 - Largeur au sommet du logement25 mm
B - Largeur Bague Intérieure36,4 mm
d - Diamètre arbre28,575 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon44,1 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement42,9 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement17 mm
H2 - Hauteur du logement82 mm
J - Distance entre trous de fixation118 mm
L - Longueur du logement158 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement47 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
N1 - Longueur du trou de montage22 mm
S - Distance face / centre du palier18,2 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique19,5 kN
C0 - Capacite de charge statique11,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,23 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m