• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXPE208-25L3 - SNR

EXPE208-25L3

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement48 mm
A1 - Largeur au sommet du logement30 mm
B - Largeur Bague Intérieure42,8 mm
d - Diamètre arbre39,688 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon58 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement49,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement19 mm
H2 - Hauteur du logement99 mm
J - Distance entre trous de fixation138 mm
L - Longueur du logement179 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement53 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
N1 - Longueur du trou de montage26 mm
S - Distance face / centre du palier21,4 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique29,6 kN
C0 - Capacite de charge statique18,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,02 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m