Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX210-30G2T04
- PE210
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 54 mm |
A1 - Largeur au sommet du logement | 34 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 49,2 mm |
d - Diamètre arbre | 47,625 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 67,2 mm |
G - Graisseur | R1/8" |
H - Distance base du logement au centre du roulement | 57,2 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 21,5 mm |
H2 - Hauteur du logement | 115 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 158 mm |
L - Longueur du logement | 200 mm |
L1 - Longueur de l'assise du logement | 61 mm |
N - Dimension trou de fixation | 18 mm |
N1 - Longueur du trou de montage | 23 mm |
S - Distance face / centre du palier | 24,6 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 35,1 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 23,2 kN |
Température min de fonctionnement | -40 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 2,9 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |