• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXPE210-30T20 - SNR

EXPE210-30T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement54 mm
A1 - Largeur au sommet du logement34 mm
B - Largeur Bague Intérieure49,2 mm
d - Diamètre arbre47,625 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon67,2 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement57,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement21,5 mm
H2 - Hauteur du logement115 mm
J - Distance entre trous de fixation158 mm
L - Longueur du logement200 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement61 mm
N - Dimension trou de fixation18 mm
N1 - Longueur du trou de montage23 mm
S - Distance face / centre du palier24,6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique35,1 kN
C0 - Capacite de charge statique23,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,9 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m