EXPE211T20CCE - SNR

EXPE211T20CCE

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement60 mm
A1 - Largeur au sommet du logement35 mm
B - Largeur Bague Intérieure55,4 mm
d - Diamètre arbre55 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon74,5 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle110 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement63,5 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement22,5 mm
H2 - Hauteur du logement124,5 mm
J - Distance entre trous de fixation176 mm
L - Longueur du logement222 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement68 mm
N - Dimension trou de fixation18 mm
N1 - Longueur du trou de montage30 mm
S - Distance face / centre du palier27,7 mm
Z - Largeur avec couvercles104,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique43,55 kN
C0 - Capacite de charge statique29,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse4,008 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage22 N-m