EXPE218-56L3 - SNR

EXPE218-56L3

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement85 mm
A1 - Largeur au sommet du logement55 mm
B - Largeur Bague Intérieure55 mm
d - Diamètre arbre88,9 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon120 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement101,6 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement35 mm
H2 - Hauteur du logement200 mm
J - Distance entre trous de fixation268 mm
L - Longueur du logement330 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement99 mm
N - Dimension trou de fixation27 mm
N1 - Longueur du trou de montage35 mm
S - Distance face / centre du palier24,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique96 kN
C0 - Capacite de charge statique71,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse14,1 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m