EXPG204T20CCE - SNR

EXPG204T20CCE

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement38 mm
A1 - Largeur au sommet du logement20 mm
B - Largeur Bague Intérieure34 mm
d - Diamètre arbre20 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon32,4 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle54 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage16 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement33,3 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement14 mm
H2 - Hauteur du logement64 mm
J - Distance entre trous de fixation49 mm
L - Longueur du logement70 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement21 mm
N - Dimension trou de fixationM8
S - Distance face / centre du palier17 mm
Z - Largeur avec couvercles63,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,696 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m