Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX207-23G2T04
- PH207
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 60 mm |
A1 - Largeur au sommet du logement | 30 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 37,6 mm |
d - Diamètre arbre | 36,513 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 51,1 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Distance base du logement au centre du roulement | 95 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 19 mm |
H2 - Hauteur du logement | 140 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 127 mm |
L - Longueur du logement | 167 mm |
L1 - Longueur de l'assise du logement | 56 mm |
N - Dimension trou de fixation | 17 mm |
N1 - Longueur du trou de montage | 21 mm |
S - Distance face / centre du palier | 18,8 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
Température min de fonctionnement | -40 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 2,38 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |