Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre.
Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
A - Largeur du logement | 21 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 43,5 mm |
d - Diamètre arbre | 17 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 32,4 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 54 mm |
G - Graisseur | R1/8" |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 78 mm |
H2 - Hauteur / Largeur logement | 41 mm |
L - Longueur du logement | 264 mm |
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 225 mm |
S - Distance face / centre du palier | 17 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 64 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 12,8 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 6,65 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Châssis tendeur 2 | SPR11 |
Châssis tendeur 3 | SPR12 |
Châssis tendeur 4 | SPR14 |
Masse | 1,724 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |