Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 21 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 51,1 mm |
d - Diamètre arbre | 36,513 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 51,1 mm |
G - Graisseur | R1/8" |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 98 mm |
H2 - Hauteur / Largeur logement | 41 mm |
L - Longueur du logement | 274 mm |
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 225 mm |
S - Distance face / centre du palier | 18,8 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
Température min de fonctionnement | -40 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Châssis tendeur 2 | SPR11 |
Châssis tendeur 3 | SPR12 |
Châssis tendeur 4 | SPR14 |
Masse | 2,04 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |