Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
A - Largeur du logement | 31 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 56,3 mm |
d - Diamètre arbre | 45 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 62 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 95 mm |
G - Graisseur | R1/8" |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 120 mm |
H2 - Hauteur / Largeur logement | 61 mm |
L - Longueur du logement | 320 mm |
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 260 mm |
S - Distance face / centre du palier | 21,4 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 83,5 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 31,85 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 20,8 kN |
Température min de fonctionnement | -40 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Châssis tendeur 2 | SPR21 |
Châssis tendeur 3 | SPR22 |
Châssis tendeur 4 | SPR24 |
Masse | 4,155 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |