• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXT202T04COE+WB - SNR

EXT202T04COE+WB

Corps en fonte avec châssis tendeur, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement50 mm
A5 - Hauteur totale - cadre + insert55,5 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure43,5 mm
d - Diamètre arbre15 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon32,4 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle54 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement29 mm
G1 - Taille du filetageTR 16x4
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement199 mm
J - Distance entre trous de fixation154 mm
L - Longueur du logement317 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement83 mm
L4 - Longueur total - châssis tendeur + vis367 mm
m - Distance entre les trous de montage117 mm
m1 - Distance entre les trous de montage19 mm
N - Dimension trou de fixation12
P - Distance max de mouvement150 mm
S - Distance face / centre du palier17 mm
SW - Taille clé11 mm
T - Epaisseur6 mm
Z - Largeur avec couvercles62,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse5,546 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m