Corps en fonte avec châssis tendeur, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX203-11G2
- T204
- WB205
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 50 mm |
| A5 - Hauteur totale - cadre + insert | 55,5 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 43,5 mm |
| d - Diamètre arbre | 17,463 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 32,4 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 29 mm |
| G1 - Taille du filetage | TR 16x4 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 199 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 154 mm |
| L - Longueur du logement | 317 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 83 mm |
| L4 - Longueur total - châssis tendeur + vis | 367 mm |
| m - Distance entre les trous de montage | 117 mm |
| m1 - Distance entre les trous de montage | 19 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 12 |
| P - Distance max de mouvement | 150 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 17 mm |
| SW - Taille clé | 11 mm |
| T - Epaisseur | 6 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 12,8 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 6,65 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 5,44 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,7 N-m |