• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXT205-16 - SNR

EXT205-16

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement32 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage12 mm
A224 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure44,3 mm
d - Diamètre arbre25,4 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon37,4 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement89 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage76 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement51 mm
L - Longueur du logement97 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement62 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache10 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage51 mm
N - Dimension trou de fixation19 mm
N1 - Longueur encoche de fixation16 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation32 mm
S - Distance face / centre du palier17,4 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique14 kN
C0 - Capacite de charge statique7,88 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,84 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m