Corps en fonte avec châssis tendeur, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 50 mm |
A5 - Hauteur totale - cadre + insert | 62,3 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 51,1 mm |
d - Diamètre arbre | 34,925 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 51,1 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 30 mm |
G1 - Taille du filetage | TR 20x4 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 212 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 166 mm |
L - Longueur du logement | 429 mm |
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 99 mm |
L4 - Longueur total - châssis tendeur + vis | 490 mm |
m - Distance entre les trous de montage | 173 mm |
m1 - Distance entre les trous de montage | 19 mm |
N - Dimension trou de fixation | 12 |
P - Distance max de mouvement | 230 mm |
S - Distance face / centre du palier | 18,8 mm |
SW - Taille clé | 11 mm |
T - Epaisseur | 6 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 200 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 7,51 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |