• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXT207L4 - SNR

EXT207L4

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, système d’étanchéité L4

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement37 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage12 mm
A230 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure51,1 mm
d - Diamètre arbre35 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon51,1 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement102 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage89 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement64 mm
L - Longueur du logement129 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement78 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache13 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage64 mm
N - Dimension trou de fixation22 mm
N1 - Longueur encoche de fixation16 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation37 mm
S - Distance face / centre du palier18,8 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,7 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m