• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXT210-30L4+WB - SNR

EXT210-30L4+WB

Corps en fonte avec châssis tendeur, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, système d’étanchéité L4

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement50 mm
A5 - Hauteur totale - cadre + insert68,1 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure62,7 mm
d - Diamètre arbre47,625 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon67,2 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement30 mm
G1 - Taille du filetageTR 24x5
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement233 mm
J - Distance entre trous de fixation192 mm
L - Longueur du logement520 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement108 mm
L4 - Longueur total - châssis tendeur + vis593 mm
m - Distance entre les trous de montage219 mm
m1 - Distance entre les trous de montage22 mm
N - Dimension trou de fixation15
P - Distance max de mouvement300 mm
S - Distance face / centre du palier24,6 mm
SW - Taille clé15 mm
T - Epaisseur6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique35,1 kN
C0 - Capacite de charge statique23,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse10,6 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m