Corps en fonte avec châssis tendeur, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
A - Largeur du logement | 50 mm |
A5 - Hauteur totale - cadre + insert | 68,1 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 62,7 mm |
d - Diamètre arbre | 50 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 67,2 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 100 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 30 mm |
G1 - Taille du filetage | TR 24x5 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 233 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 192 mm |
L - Longueur du logement | 520 mm |
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 108 mm |
L4 - Longueur total - châssis tendeur + vis | 593 mm |
m - Distance entre les trous de montage | 219 mm |
m1 - Distance entre les trous de montage | 22 mm |
N - Dimension trou de fixation | 15 |
P - Distance max de mouvement | 300 mm |
S - Distance face / centre du palier | 24,6 mm |
SW - Taille clé | 15 mm |
T - Epaisseur | 6 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 90 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 35,1 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 23,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 10,654 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |