• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXT213T20CCE+WB - SNR

EXT213T20CCE+WB

Corps en fonte avec châssis tendeur, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement65 mm
A5 - Hauteur totale - cadre + insert89,6 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure85,7 mm
d - Diamètre arbre65 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon86 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle132 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement38 mm
G1 - Taille du filetageTR 30x6
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement322 mm
J - Distance entre trous de fixation260 mm
L - Longueur du logement606 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement144 mm
L4 - Longueur total - châssis tendeur + vis699 mm
m - Distance entre les trous de montage260 mm
m1 - Distance entre les trous de montage22 mm
N - Dimension trou de fixation15
P - Distance max de mouvement300 mm
S - Distance face / centre du palier34,1 mm
SW - Taille clé19 mm
T - Epaisseur6 mm
Z - Largeur avec couvercles119,8 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique57,2 kN
C0 - Capacite de charge statique40 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse22,346 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage22 N-m